Tuotesuodatin
Valintasi johti 76 osumiin
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 8 mm
l1 ±1,5: 8 mm
d2 : M3
s: 1 mm
t: ~ 3 mm
Jousivakio R: ~ 38 N/mm
Kuormitettavuus max.: 75 N
Jousiliike: ~ 2 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
s: 1,2 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 36 N/mm
Kuormitettavuus max.: 90 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 2,5 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
s: 1,2 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 17 N/mm
Kuormitettavuus max.: 65 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 2,9 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 80 N/mm
Kuormitettavuus max.: 200 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,2 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 36 N/mm
Kuormitettavuus max.: 135 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 6,2 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M4
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Jousivakio R: ~ 30 N/mm
Kuormitettavuus max.: 152 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 7,4 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 95 N/mm
Kuormitettavuus max.: 355 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 13 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 53 N/mm
Kuormitettavuus max.: 267 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 14 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 25 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 315 N
Jousiliike: ~ 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 121 N/mm
Kuormitettavuus max.: 605 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 22 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 25 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 85 N/mm
Kuormitettavuus max.: 530 N
Jousiliike: ~ 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Jousivakio R: ~ 77 N/mm
Kuormitettavuus max.: 575 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 114 N/mm
Kuormitettavuus max.: 855 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 50 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 76 N/mm
Kuormitettavuus max.: 757 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 50 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 205 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1535 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 80 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Jousivakio R: ~ 164 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1635 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 100 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 343 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2570 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 130 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 245 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2445 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 150 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 50 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 178 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2225 N
Jousiliike: ~ 12,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 166 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 453 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3400 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 190 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 330 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3300 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 220 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 70 mm
l1 ±1,5: 45 mm
d2 : M10
s: 3 mm
t: ~ 7 mm
Jousivakio R: ~ 356 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4000 N
Jousiliike: ~ 11,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 340 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M12
s: 3 mm
t: ~ 9 mm
Jousivakio R: ~ 465 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4650 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 360 g
show article view
Malli:
sisäkierre molemmin puolin
Lisätietoja
sisäkierre molemmin puolin – Kuva 1
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 55 mm
d2 : M12
s: 3 mm
t: ~ 9 mm
Jousivakio R: ~ 327 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4500 N
Jousiliike: ~ 13,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 450 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Kierreholkki
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Holkki
Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Ruuvi
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Tuotesivu EH 25150. Kuminen vaimennin – lieriömäinen
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."