Ku­mi­nen vai­men­nin kapeakaulainen

EH 25151.

Käytetään elastisena alustana moottoreille, kompressoreille, pumpuille ym.

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Valintasi johti 29 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0231
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 217 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1087 N
  • Jousiliike: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0241
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 389 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2430 N
  • Jousiliike: 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 73 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0242
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 250 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1873 N
  • Jousiliike: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 90 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0253
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: 203 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1523 N
  • Jousiliike: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 184 g
show article view
Kuminen vaimennin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Kuva:
3
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25151.0276
Asiakirjat
Kuminen vaimennin
  • ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: 361 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3610 N
  • Jousiliike: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 380 g
show article view
Kuminen vaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Kierreholkki

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Holkki

  • Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Huomioi

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25151. Kuminen vaimennin – kapeakaulainen
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."