25160.0655 - Välilevyt
saranoille

Välilevyjä käytetään korkeuden tasaamiseen saranoita asennettaessa.

Tämä artikkeli 25160.0655 - Välilevyt saranoille / (l1: 50 mm, b1: 18 mm, h: 3 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vä­li­le­vyt saranoille (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
25160.0655
Asiakirjat
Välilevyt
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 19 g
Välilevyt

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4301, mattapintaiseksi hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25160.0655
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."