The different versions cover many applications that require a low load.
These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:
The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.
Tämä artikkeli 25165.0130 - Saranat Pitkä rakenne / with bores (b1: 40 mm, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Pitkä rakenne (EH 25165.)
Holkki
Akseli
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."