25120.0246 - Korkeudensäätöjalat
nivelöidyt

Koneiden ja asennusten korkeuden säätöön, kun kantopinnat eivät ole yhdensuuntaiset.

Pystysäätöä varten itsepitävissä ruuvituissa on hienokierre. Kaikissa elementeissä on kiinnitystä varten läpiporaus. Kierteen päässä varmistus, joka estää pois kiertämisen ja toimii samalla maks. säätökorkeuden rajoittimena.

Tämä artikkeli 25120.0246 - Korkeudensäätöjalat nivelöidyt / (d1: 33 mm, d2: 70 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kor­keu­den­sää­tö­ja­lat nivelöidyt (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Isku l3 ~ [mm]
Kan­ta­vuus1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
53 kN
Tuote-Nro.:
25120.0246
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Isku l3: ~ 10 mm
  • Ruuville: M30
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
  • Kantavuus1) max.: 53 kN
  • Paino: 990 g
Korkeudensäätöjalat
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
korkeudensäätöjalalle
: haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2: 70 mm
Tuote-Nro.:
25120.0985
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 70 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 68 mm – 75 mm
  • Paino: 253 g

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu, kromattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25120.0246
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."