Ak­se­lin kiin­ni­tys­na­vat Ilman lukkomutteria, ruostumaton teräs

EH 25050.

Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti.

Akselien kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla. 

Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.

Valintasi johti 8 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25050.0206
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • AV: 14 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 7 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 8,5 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 2,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 154 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 67 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 14 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 6 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
25050.0208
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • AV: 16 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 12 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 16,4 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 4,1 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 125 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 64 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 16 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 8 mm
  • Paino: 23 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0210
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 24 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 34 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 6,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 155 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 81 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 20 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 10 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0212
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 31 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 45,7 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 7,6 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 144 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 82 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 22 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 12 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0216
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 46 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 74,2 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 9,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 109 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 69 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 26 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 16 mm
  • Paino: 71 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0220
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 113 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 173,6 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 17,4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 141 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 88 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 35 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 20 mm
  • Paino: 180 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0225
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 175 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 277,9 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 22,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 121 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 77 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 42 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 25 mm
  • Paino: 307 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Tuote-Nro.:
25050.0230
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • AV: 50 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 249 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 423,5 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 28,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 113 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 77 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 47 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 30 mm
  • Paino: 370 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat

Materiaali

Ulko-osa

  • Ruostumaton teräs, niklattu

Sisäosa

  • Ruostumaton teräs, niklattu

Mutteri

  • Ruostumaton teräs, niklattu, karkaistu

Viittaukset

Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 14 mm
Tuote-Nro.:
25050.0814
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 14 mm
  • Paino: 45 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 16 mm
Tuote-Nro.:
25050.0816
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 16 mm
  • Paino: 72 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0822
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 22 mm
  • Paino: 195 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0827
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 27 mm
  • Paino: 195 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 36 mm
Tuote-Nro.:
25050.0836
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 36 mm
  • Paino: 428 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 46 mm
Tuote-Nro.:
25050.0846
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 46 mm
  • Paino: 610 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 50 mm
Tuote-Nro.:
25050.0850
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 50 mm
  • Paino: 870 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25050. Akselin kiinnitysnavat – Ilman lukkomutteria, ruostumaton teräs
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Asennusesimerkkejä / Asennusohjeet / Tekniset tiedot – Akselinkiinnitysnavat (EH25050.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."