22880.0410 - Expander® -tiivistystulpat
vetoankkurilla

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Vetoankkurilla varustettujen tiivistetulppien asennus tapahtuu helpoimmin käyttämällä hyväksi asennustyökaluja.

Holkki ja tappi ovat esiasennettuja ja soveltuvia automatisoituun käsittelyyn.

Katso näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.

Tämä artikkeli 22880.0410 - Expander® -tiivistystulpat vetoankkurilla / (d1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Expander® -tii­vis­tys­tul­pat vetoankkurilla (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0410
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Paino: 10 g
Expander -tiivistystulpat

Materiaali

Runko

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Tappi

  • Teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22880.0410
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."