22880.0158 - Asennustuurnat
Expander® -tiivistystulpille

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Asennus tapahtuu painamalla tiivistyskuula ohjeen mukaisella asennustuurnalla reikään asetettuun tiivistysholkkiin.

Huomioi näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.

Tämä artikkeli 22880.0158 - Asennustuurnat Expander® -tiivistystulpille / (d1: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asen­nus­tuur­nat Expander® -tiivistystulpille (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22880.0158
Asiakirjat
Asennustuurnat
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 55 g
Asennustuurnat

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22880.0158
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."