22800.0410 - Paikoitusanturit
itselinjautuvat, pneumaattiset

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan.

Reagointitarkkuus on vakio 0,005 mm, ja siihen päästään työaineella 2,5 bar.

Järjestelmää valvotaan paineilman paluupadotuksella, näyttö valvontayksikössä (til.nro 22800.0701).

Tämä artikkeli 22800.0410 - Paikoitusanturit itselinjautuvat, pneumaattiset / kiinnityskiskolla () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­koi­tusan­tu­rit itselinjautuvat, pneumaattiset (EH 22800.)

Malli
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiinnityskiskolla
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22800.0410
Asiakirjat
Paikoitusanturit
  • kiinnityskiskolla
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15 kN
  • Paino: 321 g
Paikoitusanturit

Materiaali

Tiiviste

  • PVC

Kiinnityskisko

  • Teräs, mustattu

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Liitinnippa

  • Messinki

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22800.0410
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."