22150.1455 - Sivuttaispainin
ulkokierteellä, tiivisteellä, sisäkierre

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Tämä artikkeli 22150.1455 - Sivuttaispainin ulkokierteellä, tiivisteellä, sisäkierre / Vakio jousivoima (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, Jousivoima F max.1: ~ 150 N) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met ulkokierteellä, tiivisteellä, sisäkierre (EH 22150.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Jousi­voi­ma F - max.1) ~ [N]
Isku s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.1455
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 23 g
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten
d1: M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22150.0822
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Paino: 137 g

Materiaali

Tiiviste

  • CR

Runko

  • Teräs, sinkitty

Kierreholkki

  • Teräs, mustattu

Jousi

  • Teräs, mustattu

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Ominaisuudet

Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22150.1455
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."