22150.1432 - Sivuttaispainin
ulkokierteellä, tiivisteellä, sisäkierre

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Tämä artikkeli 22150.1432 - Sivuttaispainin ulkokierteellä, tiivisteellä, sisäkierre / Raskas jousivoima (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Jousivoima F max.1: ~ 100 N) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met ulkokierteellä, tiivisteellä, sisäkierre (EH 22150.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Jousi­voi­ma F - max.1) ~ [N]
Isku s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.1432
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,5 g
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten
d1: M12
Tuote-Nro.:
22150.0820
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • Paino: 76 g

Materiaali

Tiiviste

  • CR

Runko

  • Teräs, sinkitty

Kierreholkki

  • Teräs, mustattu

Jousi

  • Teräs, galvanoitu

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Ominaisuudet

Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2/2 - s

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22150.1432
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."