Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.
Tämä artikkeli 2B150.0226 - Sivuttaispainin muovi ousella ja painimella - TUUMAMITOITUS / Vakio jousivoima (d1: 7/16 tuuma, d2: 0,236 tuuma, Jousivoima F max.1: ~ 6,7 lb) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet muovi ousella ja painimella - TUUMAMITOITUS (EH 2B150.)
1) Tilastollinen keskiarvo
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
3) Tapin muoto poikkeava (katso piirustusta)
Runko
Jousi
Tappi
Vakio jousivoima = punainen jousi
Asennus prässäämällä
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = koordinaattimitta,
s = isku,
z = vasteen halkaisija
Mitan x laskenta:
y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s
tai
y pienempi kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."