Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.
Tämä artikkeli 22150.0370 - Sivuttaispainin kierteellä ja teräs tapilla, ilman tiivistettä / Kevyt jousivoima (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Jousivoima F max.1: ~ 20 N) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet kierteellä ja teräs tapilla, ilman tiivistettä (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) Tilastollinen keskiarvo
Runko
Jousi
Tappi
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = koordinaattimitta,
s = isku,
z = vasteen halkaisija
Mitan x laskenta:
y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s
tai
y pienempi kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."