Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.
Tämä artikkeli 2B150.0080 - Sivuttaispainin Sileä, teräs painimella, ilman tiivistettä - tuumamitoitus / Kevyt jousivoima (d1: 5/8 tuuma, d2: 0,393 tuuma, Jousivoima F max.1: ~ 22,5 lb) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sivuttaispainimet Sileä, teräs painimella, ilman tiivistettä - tuumamitoitus (EH 2B150.)
1) Tilastollinen keskiarvo
2) Jos työkappaleen korkeus (y) on pienempi kuin l2-d2/2, koordinaattimitta (x) on laskettava.
Runko
Jousi
Tappi
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Asennus prässäämällä
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = koordinaattimitta,
s = isku,
z = vasteen halkaisija
Mitan x laskenta:
y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s
tai
y pienempi kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers