22150.0816 - Epäkeskot
sileitä sivuttaispainimia varten

Epäkeskoa käytetään sileiden EH 22150. sivuttaispainimien kanssa väljä toleranssisten työkappaleiden asemointiin tai kiinnittämiseen.

Tämä artikkeli 22150.0816 - Epäkeskot sileitä sivuttaispainimia varten / (d1 H8: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epä­kes­kot sileitä sivuttaispainimia varten (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 h9 [mm]:
25 mm
l [mm]:
17,9 mm
x [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22150.0816
Asiakirjat
Epäkeskot
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 h9: 25 mm
  • l: 17,9 mm
  • x: 3 mm
  • Kiinnitysporaus D H8: 25 mm
  • Paino: 35 g
Epäkeskot

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu

Asennus

Asennus ja aseman määrääminen lukitusruuvia kiristämällä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22150.0816
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."