22593.2015 - Säätöjalat
luistamisen estolla

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.

Tämä kumisuojusrakenne  suojaa arkaa pintaa ja vähentää luistamista.

Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Tämä artikkeli 22593.2015 - Säätöjalat luistamisen estolla / Ruuvilla (d1: 80 mm, d2: M12, l1: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sää­tö­ja­lat luistamisen estolla (EH 22593.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22593.2015
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 18 mm
  • Paino: 230 g
Säätöjalat

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kumihattu

  • Kumia, musta

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032

Painetyyny

  • Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22593.2015
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."