Pallopäiset ruuvit ovat kiinnitysruuveja, jotka voivat välittää voimia suoraan pistokärjen kautta. Teräsmallisen ruuvin pistokärjen painepinta on karkaistu.
Herkkien pintojen kiinnittämiseksi pistokärkeen voidaan kiinnittää painintyyny EH 22560. (DIN 6311 ja matala malli). Painintyynyn pidätinrengas saa aikaan pallopäisen ruuvin ja käsin irrotettavan painintyynyn välisen yhteyden.
Näille pistokärjellä varustetuille pallopäisille ruuveille on erityisen tunnusomaista lisäsäde "r" pistokärjessä (optimointi verrattuna standardiin DIN 6332), mikä helpottaa asennusta painintyynyyn.
Pallopäisten ruuvien pistokärjen halkaisija on pienempi kuin kierteen sisähalkaisija joten ne voidaan ruuvata myös tappipuolelle
Tämä artikkeli 22540.0362 - Pallopäinen ruuvi DIN 6332, pistokärjellä, muoto S / kuusiokololla (IS) (d1: M6, l1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pallopäiset ruuvit DIN 6332, pistokärjellä, muoto S (EH 22540.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers