22630.0110 - Tukinastat
osittain DIN 6321 (vanha standardi)

Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina. 

Tukipinta ilman keskiötä.

Tämä artikkeli 22630.0110 - Tukinastat osittain DIN 6321 (vanha standardi) / välikoot (d1: 6 mm, h h9: 2,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat osittain DIN 6321 (vanha standardi) (EH 22630.)

Malli
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
välikoot
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0110
Asiakirjat
Tukinastat
  • välikoot
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1,2 g
Tukinastat

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22630.0110
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."