Jalkoja voidaan käyttää paitsi jalkoina myös vasteina ja tukielementteinä.
Tukipinta ilman keskiötä.
Tämä artikkeli 22640.0081 - Tukinastat DIN 6320 ulkokierteellä / (h: 15 mm, d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukinastat DIN 6320 ulkokierteellä (EH 22640.)
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."