22620.0633 - Kovametallipalat

Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Kovametallipala kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujajärjestelmiin kiinnittämistä varten, ym. Suurten pitovoimien välittämiseen, esim. valu- ja taeosilla.

Tämä artikkeli 22620.0633 - Kovametallipalat / kärjellä (d1 ±0,1: 12,6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ko­va­me­tal­li­pa­lat (EH 22620.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kärjellä
Kuva:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Tuote-Nro.:
22620.0633
Asiakirjat
Kovametallipalat
  • kärjellä – Kuva 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Paino: 8,2 g
Kovametallipalat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, piikki

Asennus

Asennus voidaan tehdä juottamalla, liimaamalla tai prässäämällä. Kolme paikoituskielekettä varmistavat tarkan keskityksen ja silloin kun nasta on liimattu tai prässätty se on varmistettu kiertymistä vastaan. Riippuen asennuspaikasta valitse asennushalkaisija d1 ja d2 väliltä. 

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22620.0633
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."