Työkappaleiden asemointiin ja kohdistukseen.
Liukulaakerin ansiosta kuula voi pyöriä jatkuvasti , myös työkappaleen pinta on suojassa vahingoittumiselta.
Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa > 20 °C. (Esimerkki: lämpötilassa 90 °C kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).
Tämä artikkeli 22752.0104 - Kuularullat ruuvattava, liukulaakeroitu / (d1: M10, l1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuularullat ruuvattava, liukulaakeroitu (EH 22752.)
Laakeri
Kuula
Ruuvi
Erikoismalleja tilauksesta.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."