Pai­nin­ruu­vit messinkitapilla

EH 22760.

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Valintasi johti 52 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
AV [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0522
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0524
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0526
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0528
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Messinki

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22760. Paininruuvit – messinkitapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."