Kuulapääruuvit, lyhytrakenteiset, ovat erityisen sopivia standardin DIN 1835 E mukaisille istukoille, esim. Whistle Notch- tai Weldon. Tasainen voiman jakautuminen kääntyvän kuulan ansiosta.
Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.
Tämä artikkeli 22720.0660 - Kuulapääruuvit kannattomat, lyhyet / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E (d1: M16, l2: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit kannattomat, lyhyet (EH 22720.)
Kuula
Ruuvi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."