Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Hienokierre mahdollistaa tarkan säädettävyyden.
Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.
Tämä artikkeli 22720.6042 - Kuulapääruuvit kannattomat, hienokierteellä / Kokonainen kuula (d1: M4 x 0,5 mm, l1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit kannattomat, hienokierteellä (EH 22720.)
Kuula
Ruuvi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."