Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Hienokierre mahdollistaa tarkan säädettävyyden.
Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.
Tämä artikkeli 22720.5270 - Kuulapääruuvit kannattomat, hienokierteellä / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen (d1: M8 x 1 mm, l2: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit kannattomat, hienokierteellä (EH 22720.)
Kuula
Ruuvi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."