Kuu­la­pää­ruu­vit kannallinen, halkaistulla kuulalla

EH 22710.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 54 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0842
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 12 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0844
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0846
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0852
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0854
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0856
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0862
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 38 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0864
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 52 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0866
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 80 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0872
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 95 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0874
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 121 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0876
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 153 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0892
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 12 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0894
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0896
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0902
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0904
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 31 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0906
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0922
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 38 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0924
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 52 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0926
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 80 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0962
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 93 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0964
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 121 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0966
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 152 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22710. Kuulapääruuvit – kannallinen, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."