Tuotesuodatin
Valintasi johti 54 osumiin
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 6,1 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 7,8 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 9,9 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kuulan halkaisija: 5,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
Paino: 12 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kuulan halkaisija: 5,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
Paino: 17 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
kuulan halkaisija: 5,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
Paino: 23 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kuulan halkaisija: 7 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
Paino: 24 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kuulan halkaisija: 7 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
kuulan halkaisija: 7 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
Paino: 44 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
Paino: 38 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
Paino: 52 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
Paino: 80 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 14 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
Paino: 95 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 14 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
Paino: 121 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 14 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
Paino: 153 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
Paino: 185 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
Paino: 254 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
Paino: 304 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
120 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
kuulan halkaisija: 18 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
Paino: 323 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
120 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
kuulan halkaisija: 18 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
Paino: 424 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
120 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
kuulan halkaisija: 18 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
Paino: 526 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 6,1 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 7,8 g
show article view
Malli:
Vastepinta tasainen
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 9,9 g
show article view
Materiaali
Kuula
Kuulalaakeriteräs, karkaistu
Ruostumaton teräs, karkaistu
Ruuvi
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Ruostumaton teräs 1.4305
Huomioi
Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuotesivu EH 22710. Kuulapääruuvit – kannallinen, halkaistulla kuulalla
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."