Kuu­la­pää­ruu­vit Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

EH 22700.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 54 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0332
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 38 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0334
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 52 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0336
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 80 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0342
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 93 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0344
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 121 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0346
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 153 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Huomaa kierteen pääte l4 !

Kuula kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22700. Kuulapääruuvit – Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."