Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.
Tämä artikkeli 22700.0346 - Kuulapääruuvit Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen (d1: M16, l2: ~ 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu (EH 22700.)
Kuula
Ruuvi
Huomaa kierteen pääte l4 !
Kuula kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers