Kuu­la­pää­ruu­vit Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu

EH 22700.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 54 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0202
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0204
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 31 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0206
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0222
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 38 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0224
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 52 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0226
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 80 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0262
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 94 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0264
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 121 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0266
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 153 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0272
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 185 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0274
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 253 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22700.0276
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 303 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
80 kN
Tuote-Nro.:
22700.0282
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 80 kN
  • Paino: 321 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
80 kN
Tuote-Nro.:
22700.0284
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 80 kN
  • Paino: 422 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
80 kN
Tuote-Nro.:
22700.0286
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 80 kN
  • Paino: 535 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0302
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 6,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0304
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
22700.0306
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 6 kN
  • Paino: 10 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0312
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 12 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0314
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0316
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0322
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0324
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 31 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
22700.0326
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 12 kN
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Huomaa kierteen pääte l4 !

Kuula kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22700. Kuulapääruuvit – Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."