Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.
Tämä artikkeli 22700.0276 - Kuulapääruuvit Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu / halkaistu kuula, vastepinta karhennettu (d1: M20, l2: ~ 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulapääruuvit Kannalliset, kuula kiertymisvarmistettu (EH 22700.)
Kuula
Ruuvi
Huomaa kierteen pääte l4 !
Kuula kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."