Tuotesuodatin
Valintasi johti 28 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 110 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 110 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 112 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 114 g
show article view
Materiaali
Runko
Tappi
Nuppi
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Asennus
Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit – Ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."