Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Soveltuvat ohutseinämäisten osien kiinnittämiseen.
Nämä indeksitapit ovat pienikokoisia.
Tämä artikkeli 22120.0938 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla / Lukituksella (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla (EH 22120.)
1) Tilastollinen keskiarvo
2) Lukitustappi ei ole kokonaan vedettävissä sisään
Laippaosa
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."