Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22110.2330 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla, horisontaalinen, ruostumaton teräs / Nupilla, ilman lukitusta (d1 h11: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla, horisontaalinen, ruostumaton teräs (EH 22110.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).