Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22120.1232 - Indeksipultit Kiinnityslaipalla, horisontaalinen / Lukitus oikeaan (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksipultit Kiinnityslaipalla, horisontaalinen (EH 22120.)
Runko
Tappi
Salpa
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 70 ° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saan olla ulkona).
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."