Vaa­ka­kiin­ni­tin vaakasuoralla jalalla / korotetulla pitovoimalla

EH 23330.

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnitimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen. Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Valintasi johti 3 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
Pai­nin­ruu­vi [mm]
l1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]
Pi­to­voi­ma F2 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
2
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M5 x 35 mm
l1 [mm]:
126 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1,1 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
1,7 kN
Tuote-Nro.:
23330.1302
CAD
Asiakirjat
Vaakakiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 2
  • Paininruuvi: M5 x 35 mm
  • d1: 4,3 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min.: 0 mm
  • h5 max.: 10 mm
  • l1: 126 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 13,5 mm
  • Pitovoima F1: 1,1 kN
  • Pitovoima F2: 1,7 kN
  • α: 90°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 136 g
show article view
Vaakakiinnitin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
4
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M8 x 58 mm
l1 [mm]:
242 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
2,5 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23330.1304
CAD
Asiakirjat
Vaakakiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • Paininruuvi: M8 x 58 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 47 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 112 mm
  • h3: 33,5 mm
  • h4: 18 mm
  • h5 min.: -1 mm
  • h5 max.: 13 mm
  • l1: 242 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 43 mm
  • l5: 52,5 mm
  • l6: 6,5 mm
  • l7: 26 mm
  • Pitovoima F1: 2,5 kN
  • Pitovoima F2: 4 kN
  • α: 90°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 557 g
show article view
Vaakakiinnitin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
5
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M10 x 76 mm
l1 [mm]:
329 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
3,5 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
23330.1305
CAD
Asiakirjat
Vaakakiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 5
  • Paininruuvi: M10 x 76 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 77 mm
  • h2: 135 mm
  • h3: 41 mm
  • h4: 24 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 16,5 mm
  • l1: 329 mm
  • l2: 120 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 69 mm
  • l5: 76 mm
  • l6: 10,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Pitovoima F1: 3,5 kN
  • Pitovoima F2: 8 kN
  • α: 90°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1261 g
show article view
Vaakakiinnitin

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Paininruuvi

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus

  • Kumia, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23330. Vaakakiinnitin – vaakasuoralla jalalla / korotetulla pitovoimalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."