Työn­tö­tan­ko­kiin­ni­tin Kiinnityskierteellä

EH 23330.

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnitimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen. Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Valintasi johti 3 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
Pai­nin­ruu­vi [mm]
l1 [mm]
Isku s1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]
Pi­to­voi­ma F2 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
3
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
68,5 mm
Isku s1 [mm]:
21,5 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
1 kN
Tuote-Nro.:
23330.2103
CAD
Asiakirjat
Työntötankokiinnitin
  • Nimelliskoko: 3
  • Paininruuvi: M6 x 25 mm
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M6
  • b1: 30,5 mm
  • h1: 73 mm
  • l1: 68,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 15 mm
  • s2: 36 mm
  • s3 min.: 17 mm
  • s3 max.: 25 mm
  • Isku s1: 21,5 mm
  • Pitovoima F1: 1 kN
  • Pitovoima F2: 1 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 152 g
show article view
Työntötankokiinnitin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
4
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
108 mm
Isku s1 [mm]:
40 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
2,5 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23330.2104
CAD
Asiakirjat
Työntötankokiinnitin
  • Nimelliskoko: 4
  • Paininruuvi: M8 x 35 mm
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M8
  • b1: 33 mm
  • h1: 123 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 57 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 25 mm
  • s2: 57 mm
  • s3 min.: 22 mm
  • s3 max.: 35 mm
  • Isku s1: 40 mm
  • Pitovoima F1: 2,5 kN
  • Pitovoima F2: 2,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 327 g
show article view
Työntötankokiinnitin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
6
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
175 mm
Isku s1 [mm]:
67 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
4 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23330.2106
CAD
Asiakirjat
Työntötankokiinnitin
  • Nimelliskoko: 6
  • Paininruuvi: M12 x 50 mm
  • d1: M24 x 1,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M12
  • b1: 49 mm
  • h1: 149 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 139 mm
  • l3: 92 mm
  • l4: 24 mm
  • l5: 45 mm
  • s2: 92 mm
  • s3 min.: 30 mm
  • s3 max.: 50 mm
  • Isku s1: 67 mm
  • Pitovoima F1: 4 kN
  • Pitovoima F2: 4 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 927 g
show article view
Työntötankokiinnitin

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Paininruuvi

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus

  • Kumia, musta

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23330.9013
CAD
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Paino: 11 g
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M8 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9014
CAD
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Paino: 25 g
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M12 x 50 mm
Tuote-Nro.:
23330.9016
CAD
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Paino: 73 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23330. Työntötankokiinnitin – Kiinnityskierteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."