Sul­ku­kiin­nit­ti­met Pysty, vaakasuoralla jalalla

EH 23330.

Polvivipukiinnittimille on ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja käsittelyn keveys. Niitä voidaan käyttää eri aloilla moniin tarkoituksiin.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Valintasi johti 3 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
h3 min. [mm]
h3 max. [mm]
l1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
3
h3 min. [mm]:
24 mm
h3 max. [mm]:
49 mm
l1 [mm]:
91 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1,6 kN
Tuote-Nro.:
23330.5003
CAD
Asiakirjat
Sulkukiinnittimet
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 3
  • d1: 4 mm
  • d2: 5,2 mm
  • d3: 5,2 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 99 mm
  • h3 min.: 24 mm
  • h3 max.: 49 mm
  • h4 min.: 5 mm
  • h4 max.: 30 mm
  • h5: 11 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 158 mm
  • l3: 6,4 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 13 mm
  • Pitovoima F1: 1,6 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 150 g
show article view
Sulkukiinnittimet
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
4
h3 min. [mm]:
34,5 mm
h3 max. [mm]:
64 mm
l1 [mm]:
125 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
3,2 kN
Tuote-Nro.:
23330.5004
CAD
Asiakirjat
Sulkukiinnittimet
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • d1: 6 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 136 mm
  • h3 min.: 34,5 mm
  • h3 max.: 64 mm
  • h4 min.: 7 mm
  • h4 max.: 36 mm
  • h5: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • l2: 190 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 35 mm
  • l6: 19 mm
  • Pitovoima F1: 3,2 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 358 g
show article view
Sulkukiinnittimet
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
5
h3 min. [mm]:
43 mm
h3 max. [mm]:
81 mm
l1 [mm]:
151 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
7 kN
Tuote-Nro.:
23330.5005
CAD
Asiakirjat
Sulkukiinnittimet
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 5
  • d1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • h1: 94,5 mm
  • h2: 168 mm
  • h3 min.: 43 mm
  • h3 max.: 81 mm
  • h4 min.: 9 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 19 mm
  • l1: 151 mm
  • l2: 239 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 32 mm
  • Pitovoima F1: 7 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 791 g
show article view
Sulkukiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Vastapidin

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23330. Sulkukiinnittimet – Pysty, vaakasuoralla jalalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."