Nämä leuat ovat lisävarusteita ruuvipuristimiin EH 23231.
Tämä artikkeli 23231.0033 - Vaihtoleuat ruuvipuristimille, alastyöntävä / vaihtoleuka rullalla (runko: lämpökäsitelty teräs, karkaistu / rulla: kylmätyöstöteräs, karkaistu) (Nimellismitta: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaihtoleuat ruuvipuristimille, alastyöntävä (EH 23231.)
Rulla
Leuka
Toimitus sisältää kiristysruuvit.
Magneettileuka (Kuva 1) kiinnitetään adapterileukaan toimituksessa mukana olevilla ruuveilla. Vaihdettavat leuat, jotka ovat kiinnitetty kahdella kestomagneetilla, voidaan asentaa ja irrottaa käsin.
Asennus/irrotusohje:
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers