Käytetään työkappaleiden samanaikaiseen asemointiin ja kiinnitykseen. Kiinnitin on molemmin puolisesti asennettava tarkkuuselementti.
Työkappalekohtainen kiinnitys- ja tukiosa kiinnitetään ruuvaamalla lieriömäiseen kannattimeen.
Kiinnitys- ja tukiosat valmistaa käyttäjä omien vaatimustensa mukaisesti.
Tämä artikkeli 23230.0040 - Suuntauskiinnittimet / tähtinupilla (b1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Suuntauskiinnittimet (EH 23230.)
Kahva
Kiinnitysrauta
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."