Epä­kes­ko­kiin­nit­ti­met

EH 23271.

Spiraalikiinnittimellä voidaan kiinnittää erilaisia työkappaleita matalalta käyttäen apuna alaspäin vetävää voimaa.

Valintasi johti 7 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
0,05 kN
Tuote-Nro.:
23271.0003
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • AV: 2 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 0,05 kN
  • Kiristysmomentti max.: 1 Nm
  • Paino: 0,6 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
0,09 kN
Tuote-Nro.:
23271.0004
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 0,09 kN
  • Kiristysmomentti max.: 1,5 Nm
  • Paino: 1,4 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
0,1 kN
Tuote-Nro.:
23271.0005
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • AV: 3 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 0,1 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2 Nm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
0,3 kN
Tuote-Nro.:
23271.0006
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • AV: 4 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 0,3 kN
  • Kiristysmomentti max.: 4,5 Nm
  • Paino: 4,9 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
2,7 kN
Tuote-Nro.:
23271.0008
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • AV: 5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 2,7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 11 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23271.0010
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • AV: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 4 kN
  • Kiristysmomentti max.: 30 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
5,4 kN
Tuote-Nro.:
23271.0012
CAD
Asiakirjat
Epäkeskokiinnittimet
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 5,4 kN
  • Kiristysmomentti max.: 44 Nm
  • Paino: 35 g
show article view
Epäkeskokiinnittimet

Materiaali

  • Hiiletysteräs, karkaistu ja sinisinkitty

Asennus

  1. Tee kierrereikä sopivalle etäisyydelle työkappaleesta huomioiden L2 ja L3.
  2. Kierrä spiraalikiinnitin sopivalle korkeudelle ja aseta se niin, että tasainen sivu tulee työkappaletta vasten.
  3. Aseta työkappale paikoilleen ja kiristä. Kiristys saavutetaan n. 1/3 kierroksella.

Kierrereikä täytyy voidella säännöllisesti. 

Kiristys suoritetaan aina vasteiden suuntaan jotta vältetään työkappaleen irtoaminen vasteista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23271. Epäkeskokiinnittimet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/