23020.0601 - T-uramutterit
Rhombus, Aihio

Rhombus”-tyyppisiä T-uramuttereita ei tarvitse asentaa pitkittäin, ne voi työntää suoraan loveen.

Tämä artikkeli 23020.0601 - T-uramutterit Rhombus, Aihio / (T-uramitta: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-ura­mut­te­rit Rhombus, Aihio (EH 23020.)

T-ura­mit­ta [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23020.0601
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Paino: 13 g
T-uramutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, kirkas
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23020.0601
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."