23010.0815 - T-uramutterit
DIN 508 liukumisenestolla

Nämä T-uramutterit on valmistettu standardin DIN 508 mukaisesti. Jousielementti estää mutterin pysty- ja vaakasuuntaiset luistamisen

Tämä artikkeli 23010.0815 - T-uramutterit DIN 508 liukumisenestolla / (T-uramitta: 14 mm, d: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-ura­mut­te­rit DIN 508 liukumisenestolla (EH 23010.)

T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Tuote-Nro.:
23010.0815
Asiakirjat
T-uramutterit
  • T-uramitta: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Jousivoima F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima F2: ~ 14,2 N
  • Paino: 34 g
T-uramutterit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

T-uramutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23010.0815
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."