Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.
Kiinnittimillä on seuraavat edut:
Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.
Tämä artikkeli 23310.0060 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=60 / kaksoisepäkeskovivuilla (d1: 60 mm, d2: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=60 (EH 23310.)
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (art. no. 23310.0065 and 23310.0067).
Kiinnityskorkeutta voidaan lisätä korotussylinterien EH 23310. sekä aluslaatoilla EH 1107., EH 1108. ja EH 1617. ja vähentää vasteiden avulla.
Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.
Kiinnityskorkeus h1 täytyy ylittyä.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers