23260.0005 - "Actima"- kiinnittimet

Kompakti kiinnityselementti veto- ja puristuskiinnitykseen; muunnetaan puristusholkkia kääntämällä. Nopea iskunpituus on 10 mm. 2 mm kiinnitysmatkalla kiinnityselementti on itselukittuva. Suurin mahdollinen kiristysvoima on 4,9 kN.

Tämä artikkeli 23260.0005 - "Actima"- kiinnittimet / Vasen veto () on seuraavan artikkeliryhmän tuote "Ac­ti­ma"- kiin­nit­ti­met (EH 23260.)

Malli
Po­raus
Iskun pi­tuus [mm]
s Ki­ris­tys­lii­ke [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vasen veto
Po­raus:
Poikittaisakselilla porauksessa
Iskun pi­tuus [mm]:
10 mm
s Ki­ris­tys­lii­ke [mm]:
2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
4,9 kN
Tuote-Nro.:
23260.0005
Asiakirjat
"Actima"- kiinnittimet
  • Vasen veto, Poikittaisakselilla porauksessa
  • Iskun pituus: 10 mm
  • s Kiristysliike: 2 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 4,9 kN
  • Paino: 749 g
"Actima"- kiinnittimet
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
levy
levy
Tuote-Nro.:
23260.0042
CAD
levy
  • levy
  • Paino: 270 g
Tuote:
Kartio
Kartio
Tuote-Nro.:
23260.0044
CAD
Kartio
  • Kartio
  • Paino: 85 g
Tuote:
Prisma
Prisma
Tuote-Nro.:
23260.0046
CAD
Prisma
  • Prisma
  • Paino: 82 g

Materiaali

Runko

  • Kestomuovi, musta

Holkki

  • Teräs, mustattu

Pallonuppi

  • Muovi PF 31, punainen (RAL 3003)

Lisäosat

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23260.0005
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."