23112.0535 - Poraholkit
ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa.

Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

Tämä artikkeli 23112.0535 - Poraholkit ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A / (d1 F7: 3,1 mm, l1: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Po­ra­hol­kit ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Kiin­ni­tys­po­raus D - H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
23112.0535
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 6 mm
  • Paino: 3,2 g
Poraholkit

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23112.0535
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."