Käsikahvalla voidaan käyttää paikoittavaa lukitustappia helposti ja nopeasti.
Tämä artikkeli 23111.0902 - Manuaaliset kahvat Kiinnitystapeille / (Tapin koko Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Manuaaliset kahvat Kiinnitystapeille (EH 23111.)
Kahva kiristetään paikoittavaan lukitustappiin M 4 ruuvilla joka kuuluu toimitukseen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."