23090.0010 - Pidennys­mutterit
(korkeus 3 d)

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Tämä artikkeli 23090.0010 - Pidennys­mutterit (korkeus 3 d) / (d: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pidennys­mutterit (korkeus 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23090.0010
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 35 g
Pidennysmutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23090.0010
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."