Vaarnaruuvi yhdessä T-uramutterin DIN 508 (EH 23010./23020.), mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslaatan DIN 6340 (EH 23060.) kanssa muodostavat täydellisen kiinnitysruuvin.
Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.
Tämä artikkeli 23040.0084 - Vaarnaruuvit DIN 6379, T-uramuttereille / Lujuusluokka 10.9 (d: M8, l: 160 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaarnaruuvit DIN 6379, T-uramuttereille (EH 23040.)
1) DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.
2) Mitta poikkeaa DIN-standardista.
Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -
Valikoimissa on myös vaarnaruuveja, joiden mitta b1 on pidennetty.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers