23030.0203 - T-uraruuvit
DIN 787

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettäessä.

Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Tämä artikkeli 23030.0203 - T-uraruuvit DIN 787 / Lujuusluokka 8.8 (T-uramitta: 20 mm, d: M20, l: 200 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-ura­ruu­vit DIN 787 (EH 23030.)

Malli
T-ura­mit­ta [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Lujuusluokka 8.8
T-ura­mit­ta [mm]:
20 mm
d [mm]:
M20
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
32 mm
k [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23030.0203 1)
Asiakirjat
T-uraruuvit
  • Lujuusluokka 8.8
  • T-uramitta: 20 mm
  • d: M20
  • l: 200 mm
  • a: 19,6 mm
  • b: 125 mm
  • e: 32 mm
  • k: 12 mm
  • Paino: 523 g
T-uraruuvit

Materiaali

  • Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-ura johde koneistettu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23030.0203
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."